立即购买

D436

全局快门 彩色与深度同步

RealSense®深度相机D436配备了广视角全局快门D430光学模组,与深度传感器同步的全局快门RGB传感器。

D436

视场角 87° × 58°

理想工作距离 0.3 米 to 3 米

全局快门

适配动态场景

全局快门RGB传感器专为动态场景优化 —— 适用于存在移动物体或视角快速变化的环境(如机器人或自主移动机器人沿垂直轴旋转时)。其高灵敏度可在弱光、混合光及强光环境下提供更稳定的图像质量。

增强型 同步

为提升深度与彩色图像的同步性,D436的所有传感器均采用全局快门且视场角匹配。该相机配备100万像素全局快门深度传感器与RGB传感器(视场角约 90°),并集成IMU与机载RealSense®视觉处理D4(主板 V3 版)。

配备IMU的机器人应用

RealSense®立体相机在各类室内外场景中提供行业领先的深度感知能力,是机器人、无人机、三维扫描等应用的理想之选。凭借嵌入式IMU和大覆盖范围的全局快门RGB传感器,RealSense®D436帮助应用在相机移动时优化深度感知。


这为视觉SLAM及跟踪流程提供支持,实现更精准的点云配准,并提升机器人与无人机的环境感知能力。


IMU还可简化移动机器人与手持扫描系统的配准和校准流程。

适配各类 视觉 AI 应用

RealSense® 3D立体技术是所有视觉 AI 解决方案的核心组成部分。通过3D感知世界,可加速机器学习进程并缩短自动化方案的部署时间。

易于 集成

在任何您目前使用RealSense® D43x系列摄像头的地方,都可以考虑使用D436来提升应用性能,其尺寸与D435相同,便于集成。

技术规格

产品特性

使用环境

室内/室外

图像传感器技术

全局快门

理想范围:

0.3 米 to 3 米

惯性测量单元:

是的

深度

深度技术

立体深度技术

最小深度距离 (Min-Z):

20厘米

深度视场角 (FOV):

87° × 58°

深度输出分辨率:

高达1280×720

深度帧率:

高达90 帧/秒

RGB

RGB帧率:

高达60 帧/秒

RGB帧分辨率:

高达1280×800

RGB 传感器视场角 (水平×垂直):

90 × 65°

Physical

Length x Depth x Height:

90 毫米×25 毫米×25 毫米

常见问题

什么是RealSense®深度相机D436?

RealSense®深度相机 D436搭载广视角全局快门D430光学模组,配备匹配的全局快门 RGB传感器,可完整覆盖深度视场范围。

相机尺寸是多少?

D436与D435i尺寸完全一致,便于集成安装:宽90毫米×高25毫米×深25毫米。

D436有模组版本吗?

D436采用现有D430模组,该模组不含独立RGB传感器。如需模组版本,用户需额外加装独立RGB相机,并与RealSense® D4视觉处理器主板集成。

D435i与D436的区别是什么?

D435i与D436仅RGB相机存在差异。D436配备100万像素全局快门、87°×58°广角 RGB相机;D435i则为 200万像素滚动快门、69°×42°标准视场RGB相机。

D436的目标应用场景有哪些?

RealSense® D436内置IMU与全局快门广角RGB传感器,可在相机移动的各类场景中优化深度感知精度。该特性支持基础视觉 SLAM与跟踪应用,实现更精准的点云配准,同时提升机器人与无人机的环境感知能力。IMU还可简化移动机器人导航、手持扫描系统等场景的配准与校准流程。

产品包装内包含什么?

产品采用零售盒装,内含相机本体、USB 数据线、三脚架及快速入门指南。

如何获取更多信息?

请访问官网 https://www.realsenseai.com/ , 网站提供数据手册、网络研讨会、白皮书、应用案例等更多实用资源与信息。

发挥

SDK 2.0

的强大功能

借助开源的RealSense® SDK 2.0与深度工具打造未来。该SDK与平台无关,支持所有当前RealSense®深度摄像头,并包含针对许多常见平台和语言的封装。

页面上方
联系销售
Server Region: North America | Hostname: ip-172-16-1-241 | Visitor Country: US