重塑 科技的未来。

RealSense™ 技术正从根本上重塑科技未来,赋能真正的 “智能” 设备。这些设备能够感知、理解周边环境,并与之交互、从中学习。

通过赋予设备感知和理解周遭世界的能力,RealSense™ 技术不断拓展人类收集、存储与分析数据的边界,为计算机视觉、机器学习及人工智能等前沿领域注入发展动力。这些领域有望让我们的世界更安全、更高效、更具沉浸感。

RealSense™专注研发先进的计算机视觉技术,让机器拥有3D感知能力、理解环境并实现交互。从深度感知到AI驱动的解决方案,RealSense™持续赋能机器人、自动化等多个领域的创新实践。

品牌愿景

RealSense™提供业界领先的深度相机与3D视觉技术,为自主移动机器人(AMRs)、门禁系统、工业自动化、医疗健康等领域打造专业感知系统。公司以”为物理 AI 打造世界级感知系统,将机器人与人工智能安全融入日常生活”为使命,致力于开发智能、安全、可靠的AI视觉系统,助力机器在人类世界中实现自主导航与交互。公司总部位于美国加州圣克拉拉市,业务遍及全球。

市场数据

80%

全球 80% 的自主机器人搭载了 RealSense™相机。

36M

超高像素/秒级处理速度,支持实时高分辨率 3D 视频流传输

100.6°

深度视场角(FOV),赋能远距离深度感知应用场景

40%

视野范围较同类产品宽 40%。

领导团队

    页面上方
    联系销售
    Server Region: Hong Kong | Hostname: ip-172-31-3-251 | Visitor Country: US