搭载GMSL立体深度相机的工业3D视觉

面向工业自动化打造的 可扩展3D感知

视场角 87° × 58°

全局快门

理想工作距离 ~0.07 m 至 6 m

RealSense®GMSL深度相机系列为工业机器人提供高性能3D视觉能力,可在多相机系统中实现远距离、同步、低延迟感知。

硬件

统一架构,全域感知

专为机器人和工业感知的每一层而打造。

D401 GMSL

精准操作。 为机械手、末端执行器与检测场景提供高精度近距离深度数据。

D415 GMSL

精密测量。 适用于工业扫描与计量的高精度深度感知。

D430 GMSL

空间感知。大视场、中距离深度感知,适用于SLAM、自主导航及动态环境。

D457 GMSL

移动设备核心。远距离加固型深度相机,带IP防护外壳,用于自主移动机器人与自主系统。

软件

面向物理 AI 的 Perception Studio

这是持续迭代更新的项目,可抢先体验基于 RealSense® 深度相机打造的下一代感知能力。快速迭代,加速落地。可抢先试用 Beta 功能,包括增强型近距离性能、视觉惯性里程计、人体检测,依托 RealSense SDK2.0 在主机端运行。需要注册。

什么是 GMSL/FAKRA?

千兆多媒体串行链路(GMSL)是一种多千兆点对点接口,最初为车载系统研发。它可通过单根同轴线缆实现高速、低延迟数据传输,线缆最大传输距离可达15米。搭配安全可靠的车规级FAKRA连接器,GMSL可为机器人及工业场景带来稳定、高性能的连接能力。

为何选择 GMSL/FAKRA?


GMSL/FAKRA可实现多相机同步感知,为自主系统提供稳定、可扩展、时序可控的3D视觉能力。

  • 更长的电缆传输距离(最长15米)
  • 更低的实时感知延迟
  • 降低电磁干扰与静电干扰敏感度
  • 功耗更低
  • 带宽更高,支持多路数据流传输

工业级连接性能,适配规模化感知部署

基于GMSL/FAKRA架构打造的RealSense®GMSL系列产品,可搭建适用于实际场景落地的多相机同步感知系统。

长距离布线、确定性时序以及简化的系统架构,可让多台相机协同组成一套完整系统。

结合稳固的连接方式与优异的抗干扰能力,该架构能够在强电磁干扰、高震动的工业环境中稳定运行。

每个接口最多可接入4台相机,每个系统可扩展至8台及以上,依托GMSL可实现整机全域感知,而非单一传感器独立工作。

物理AI所期待的视觉系统

机器人和智能机器需要的不仅仅是图像。它们需要精确、密集的3D数据、运动感知和空间上下文,以了解物体的位置、环境的变化以及如何在其中安全行动。D450系列为从开发迈向大规模真实环境部署的系统提供了统一的感知平台,其USB、加固型和GMSL选项均基于相同的远程立体架构和RealSense® SDK 2.0生态系统构建。

自主移动机器人的优选

搭载车规级FAKRA连接器、GMSL高速串行器与IP65防护等级外壳,使其非常适用于AMR、车载影音娱乐及驾驶员监控场景。D457可兼容跨平台开源 RealSense®SDK 2.0,仅需为GMSL串行器单独配置内核驱动程序包;该驱动为开源版本,可轻松集成至各类平台。

真实场景下的高可靠感知能力

感知不稳定是工业机器人作业失效的主要原因。GMSL架构可实现:

  • 运动状态下深度检测稳定
  • 减少电气噪声干扰
  • 长距离布线无信号衰减
  • 跨传感器的确定性同步

保障设备在仓库、工厂及户外环境中运行表现稳定可控。

面向视觉AI应用设计

RealSense®立体深度技术让机器拥有3D视觉能力,加速AI落地部署。系统可实现以下功能:

  • 自主导航与避障
  • 目标检测与追踪
  • 完成精准抓取与放置作业
  • 支持同步定位、地图构建与视觉惯性里程计,实现自主移动

有效缩短算法训练周期,全面提升各类机器人应用的运行可靠性。

专为工业机器人与自主系统打造

GMSL全系列产品针对以下场景做专项优化:

  • 自主移动机器人(AMRs)
  • 人形机器人
  • 工业自动化与协作机器人
  • 仓储物流与料箱拾取
  • 工业检测与品质管控
  • 自动驾驶车辆与户外扫描

这些系统受益于专为真实世界部署而设计的同步、可扩展且坚固的感知能力。

技术规格

功能特性
D401
D415
D430
D457

理想距离

0.07–0.5 m

0.5–3 m

0.3–3 m

0.6–6 m

深度视场角

84° × 58°

65° × 40°

87° × 58°

87° × 58°

帧率

最高可达 90 帧/秒

最高可达 90 帧/秒

最高可达 90 帧/秒

最高可达 90 帧/秒

接口

GMSL

GMSL

GMSL

GMSL / USB

主要用途

物体操作

测量

导航

移动应用

All models supported by RealSense SDK 2.0

借助SDK 2.0的强大能力

使用开源的RealSense® SDK 2.0和深度工具构建未来。该SDK独立于平台,支持所有当前的RealSense®深度相机,并包含针对众多常用平台和语言的封装接口。

在真实物理AI应用中验证

No case studies were found.

联系销售
Server Region: Hong Kong | Hostname: ip-172-31-0-189 | Visitor Country: US