Buy Now

D435

高性能, 全功能 深度相机

RealSense® D435 提供我们所有相机中最宽的视场角,结合深度传感器上的全局快门,非常适合快速移动的应用场景。

视场角 87° × 58°

理想距离 0.3 米 to 3 米

全局快门

广视角,小巧强芯

RealSense®深度相机D435采用立体成像方案,为多种应用提供高质量的深度数据。其广视场角完美适配机器人、增强现实与虚拟现实等场景,这类场景对全景场景感知至关重要。相机探测距离可达10米,小巧机身易于集成,标配RealSense®SDK 2.0且支持跨平台使用。

研发与量产 一体化 解决方案

D435延续了我们打造前沿视觉传感产品的理念。将RealSense®模组与视觉处理器集成于小巧机身内,打造同时适配研发与快速量产的理想方案。搭配高度可定制化软件,D435轻量化、高性能、高性价比,助力开发者打造可感知并与环境交互的下一代传感方案。

弱光环境 与宽视场角的理想之选

D435兼具广视场角与全局快门传感器优势,是机器人导航、目标识别等应用的优选方案。全局快门传感器具备出色的低光灵敏度,支持机器人在无灯环境下自主导航。

完整 套件 轻松集成

D435深度相机属于RealSense® D400系列,该系列将RealSense®最新深度感知软硬件整合为易于集成的产品。面向为设备搭载深度感知能力的开发者、创客与创新者,RealSense® D400系列支持开箱即用集成,助力打造全新一代智能视觉设备。

片上校准 秒速完成

RealSense® SDK 2.0现已为D400系列立体相机提供片上自校准功能。无需专用标定板,相机可在15秒内完成校准,便捷无忧!

技术规格

产品特性

使用环境:

室内/室外

图像传感器技术:

全局快门

全局快门:

0.3 米 to 3 米

深度参数

深度技术:

立体深度技术

最大分辨率下最小深度距离:

~28 厘米

深度精度:

<2% at 2 米

深度视场角:

87° × 58°

深度输出分辨率:

高达1280×720

深度帧率:

高达90 帧/秒

RGB

彩色帧率:

30帧/秒

彩色分辨率:

1920 × 1080

彩色传感器技术:

卷帘快门

彩色分辨率与帧率:

1920 × 1080,30 帧/秒

彩色传感器视场角(水平×垂直):

69° × 42°

彩色传感器分辨率:

200 万像素

核心组件

相机模组:

RealSense D430 模组 + RGB 相机

视觉处理器主板:

RealSense D4 视觉处理器

物理参数

产品形态:

摄像头外围设备

长×深×高:

90毫米×25毫米×25毫米

接口:

USB‑C™ 3.1第一代

安装结构:

–1个1/4‑20 UNC螺纹安装孔
–2个M3螺纹安装孔

为何选择 RealSense?

无可比拟的深度精度

RealSense相机可实时提供毫米级深度精度,为动态环境中的智能机器人、目标追踪及空间感知功能提供有力支持。

适配各类环境

从仓库自动化到户外应用,RealSense立体深度相机及加固型产品均可稳定运行,即便在复杂光照或恶劣天气条件下也不例外。

可扩展且模块化

凭借灵活的模块、板载处理选项和便捷的集成特性,RealSense解决方案可轻松从原型阶段扩展至量产阶段——为开发者与企业均提供有力支持。

RealSense的优势
联系销售
Server Region: Hong Kong | Hostname: ip-172-31-0-189 | Visitor Country: US