RealSense 3D 感知技术助力 SHOTLAB 将人体动作智能应用于篮球训练
挑战
SHOTLAB 希望 AI 篮球训练系统不只记录投篮结果,更能读懂每一次投篮,并为下一次动作提供精准的改进建议。
传统二维视频可以记录基本的视觉信息和投篮结果,却无法解释投篮动作在三维空间中的完整过程:运动员如何在空间中移动、各关节之间存在怎样的关系,以及这些因素如何与篮球轨迹和最终结果相联系。
解决方案
SHOTLAB 将 RealSense D455f 深度摄像头作为 AI 篮球训练系统的 3D 感知核心,同时捕捉运动员动作与篮球轨迹。
RealSense 提供持续、精准的深度数据,让人体动作与篮球运动能够在同一三维空间中进行分析,使 SHOTLAB 团队可以专注于人体建模、动作对比和实时反馈。
成果
RealSense 驱动的感知技术,让 SHOTLAB 将每一次投篮转化为可量化的数据,包括投篮动作、篮球轨迹与投篮结果,并实时提供运动员和教练可以直接应用的反馈。
这套便携式系统已广泛应用于多种真实篮球训练场景,还能持续追踪运动员的动作变化,量化反复训练带来的进步。
遮挡、运动与光线变化下的稳定追踪
真实运动环境有其自身的复杂性:多人同时入镜、篮球高速运动、遮挡以及不断变化的光照。
针对运动员与篮球追踪中的遮挡和光照变化,ShotLab 基于 RealSense 高帧率、宽视场角的深度数据,开发了专门的追踪与处理算法,为系统在环境变化时追踪运动员和篮球提供稳定的感知基础。
在 3D 空间中同步捕捉运动员与篮球
在典型部署中,一台 D455f 捕捉运动员的全身投篮动作,另一台安装在篮筐附近,追踪篮球的飞行轨迹。两路数据在本地完成处理与融合,支持实时投篮动作分析、篮球轨迹分析与反馈。
成熟感知技术,打造便携式训练平台
借助 RealSense,SHOTLAB 无需从零构建感知系统,而是将研发重点投入到可复用的动作学习技术中,加速产品从开发走向实际应用。
最终打造出的系统轻便灵活,可部署在运动员日常训练的各种场景,无需传统多摄像头系统所依赖的固定安装、复杂校准和专用动作捕捉环境。