安全解锁
你的世界
RealSense® ID是一款屡获殊荣、可靠精准的设备端人脸认证解决方案,基于RealSense®在视觉技术与人工智能领域的领先地位打造。 它将主动立体深度传感器与专用神经网络相结合,提供随时间自适应的直观且安全的解决方案。
RealSense® ID为所有人、全场景简化安全通行流程。everywhere. 该方案适配不同身高人群,专为自助终端、门禁控制、自动柜员机、考勤打卡、销售终端等场景设计。
快速
不到一秒即可完成验证
精准
百万分之一的误识率
安全
通过嵌入式安全元件实现设备端加密交易
屡获殊荣
2024年安全行业协会新产品与解决方案奖
一瞥之间,
安全通行

可靠认证所有肤色与肤质人群
为所有人设计,RealSense® ID值得信赖。

无论黑暗、强光,室内或室外,均可正常工作
主动深度传感器投射红外图案,即便在弱光环境下也能实现精准认证。

随时间适应变化
无论您风格如何变化,RealSense® ID会持续学习适配。

支持从儿童到高个成人的不同身高与角度
该方案使用便捷,适配身高120厘米至190厘米的绝大多数人群,在55厘米距离内即可自然交互认证。

防伪技术确保镜头前为真人
可抵御照片、视频或高品质3D面具攻击,该人脸认证方案以99.76%的准确率确保仅真人可获得访问权限。
快速认证
隐私保障
人脸认证方案的所有组件协同设计,兼顾安全性、隐私性、可靠性与速度。注册流程快捷简便,仅注册用户可完成认证。
- 轻松注册
- 快速——认证时间不足一秒
- 安全防伪
- 不存储照片
- 专为人脸认证打造
可靠
安全
RealSense® ID助力打造内置防伪技术的人脸认证方案,抵御照片、视频或高品质3D面具攻击。
百万分之一
误识率
99.87%
通过率
<0.1%
防伪通过率
AES-256
全层级采用加密技术