全新发布RealSense® ID Pro

RealSense ID
面向门禁及更多场景的高级生物识别技术

RealSense® ID是一款开箱即用、专为生物识别打造的解决方案,数分钟内即可部署运行。唯有RealSense®可在统一平台上提供ISO 30107-3呈现攻击检测2级认证、经NIST验证的99.77%一对一比对准确率,以及人员检测与追踪等高级生物识别能力,且整体尺寸仅为名片的四分之一。

全新发布RealSense® ID Pro

快速认证,

隐私保障

该生物识别方案的所有组件均协同设计,兼顾安全性、隐私性、可靠性与识别速度。

  • 轻松注册——支持设备端注册或图片导入
  • 极速——认证耗时低于300毫秒
  • 2 级演示攻击检测
  • 不存储原始照片,特征模板不可逆向还原
  • 专为面部认证与高级生物识别打造

RealSense® ID Pro 在自助服务终端分析旅客面部特征,实现安全自动化的身份核验。

RealSense® ID Pro 实时检测并追踪人物,通过彩色边框标记场景中移动的手、腿、脚等身体部位。

屡获殊荣

的生物识别技术

RealSense® ID 是一款屡获殊荣、值得信赖且精准的设备端高级生物识别解决方案,依托 RealSense®在视觉AI领域的领先优势打造。它将主动立体深度传感器与专用神经网络结合,提供可随时间自适应的安全方案。适配全所有人、任意环境、全应用场景。

SIA 奖项

  • 生物识别类最佳产品
  • 移动方案类最佳产品
  • 生物识别类最佳产品(巴西)

NIST

  • 顶级准确率认证

iBeta认证

  • 演示攻击检测
  • ISO-30107-3  2级认证

一瞥之间,

安全通行

可靠认证所有肤色与肤质人群

为所有人设计,RealSense® ID值得信赖。

无论黑暗、强光,室内或室外,均可正常工作

主动深度传感器投射红外图案,即便在弱光环境下也能实现精准认证。

随时间适应变化

无论您风格如何变化,RealSense® ID会持续学习适配。

支持从儿童到高个成人的不同身高与角度

该方案使用便捷,适配身高120厘米至190厘米的绝大多数人群,在55厘米距离内即可自然交互认证。

防伪技术确保镜头前为真人

可抵御照片、视频或高品质3D面具攻击,该人脸认证方案以99.76%的准确率确保仅真人可获得访问权限。

安全通行, 无处不在

自助终端

门禁控制

自动柜员机

考勤管理

销售终端(POS)

身份核验

您的

人脸认证 SDK

RealSense® ID SDK为开源版本,专为开发者设计打造。它可无缝接入您的用户认证系统。

On-chip calibration over MIPI

RealSense SDK 2.0 now provides an on‑chip self‑calibration option for your D457 stereo camera. This allows camera calibration in less than 15 seconds without the need for specialized targets. Hassle free!

常见问题

认证采用1:1比对还是1:N比对方式?

认证可支持1:1或1:N两种模式。

RealSense® ID软件能否脱离F500单独使用?

不能。RealSense® ID是包含硬件与软件的完整解决方案。

RealSense® ID是否支持佩戴医用口罩进行人脸认证?

支持。RealSense® ID可在佩戴医用口罩的情况下完成人脸认证。

算法是否能适配因年龄增长带来的面部变化?

可以。认证算法可在合理范围内适配面部变化。

同一房间内能否使用多台相机?是否会产生红外噪声干扰?

RealSense® ID主要面向人脸认证场景设计。需要多设备的人脸认证场景通常为并排或平行布置。此类布局基本不会产生红外噪声干扰。此外,红外脉冲持续时间极短,也不易造成干扰。

是否兼容IFTTT平台?

RealSense® ID作为外设,可通过USB 2.0等公开接口连接至支持IFTTT的主机。更多详情请参考技术规格文档。

相机支持的人脸注册数量是否有限制?

设备端最多支持注册并识别500张人脸。

RealSense® SDK 2.0与RealSense® ID SDK有何区别?

RealSense® SDK 2.0适用于RealSense®深度相机。RealSense® ID SDK仅适用于RealSense® ID F500模组。

能否7×24小时不间断工作?

可以。RealSense® ID方案专为连续运行设计。

无网络环境下能否正常使用?

RealSense® ID是包含完整软硬件的独立解决方案。方案专为人脸认证打造,支持离线(边缘端)或联网两种部署模式。

是否支持动物身份认证?

不支持。RealSense® ID并非为动物认证设计。

多人同时出现在相机同一距离范围内时能否正常工作?

可以。RealSense® ID的视场范围内最多支持同时识别5人。

是否使用云端存储用户照片?是否支持本地存储?

该方案不会存储也无需存储用户照片。方案采用加密人脸特征模板的形式进行存储。根据配置不同,模板可存储于本地或外部设备。

用于人脸认证的相机当前分辨率是多少?

RealSense® ID方案F500相机分辨率为1080p。

能否用于尾随检测?

目前方案专为认证场景设计,并未专门针对尾随检测优化。

能否通过GPIO引脚向其他微控制器发送信号?

目前方案专为认证场景设计,暂不支持该功能。

使用防伪与人脸认证功能是否需要软件授权?

需要。自2024年第一季度起,使用防伪与人脸认证功能需订阅软件授权。

授权软件将带来哪些新功能或性能提升?

F450、F455及配套软件在识别准确率与速度上均有大幅提升。自2024年第一季度起,防伪与人脸认证订阅授权将为订阅用户提供持续软件更新。

我已有的硬件模组与外设现在还能继续使用吗?

现有硬件可继续正常使用。2024年2月将推出固件更新,建议所有老用户升级以提升安全性。

为现有硬件更新最新软件的流程是什么?

请参考《快速入门》文档获取硬件软件更新指南。

2024年之前购买的设备是否需要软件授权?

2024年前购买硬件的老用户,在升级固件安全版本4.3.0.300后可继续使用原有软件。但如需使用全新防伪与人脸认证算法、增强软件功能及定期维护更新,需将软件升级至5.7及以上版本,该版本需付费软件授权。软件将于2024年第二季度开放下载。

RealSense® ID硬件能否在无软件授权的情况下使用?

自2024年第一季度起,至少需订阅防伪软件基础授权。用户也可选择高级订阅服务,同时包含防伪与人脸认证软件。

授权如何管理?

授权将通过英特尔注册中心(Intel IRC)进行管理。用户需将设备联网以激活或续期授权,授权密钥激活后,日常使用无需保持联网。

页面上方
联系销售
Server Region: Hong Kong | Hostname: ip-172-31-3-251 | Visitor Country: US