Buy Now

D435if

带IMU的红外通带视觉

D435if属于由D435f相机首次推出的全新D400f系列。它在D435f相机的基础上增加了IMU,可 在相机移动的各类场景中优化深度感知精度。D435if搭载广视场角,并配备全局快门和 IMU,适用于高速深度应用。镜头搭载红外通光滤镜,可解决光线反射导致的重复图案与虚 假目标检测问题。

轻松集成

D435if深度相机在RealSense ® 的生产线上增加了750nm近红外滤光片,可实现简单的开箱即
用集成。

发挥

SDK 2.0

的强大功能

借助开源的RealSense ® SDK 2.0与深度工具打造未来。该SDK与平台无关,支持所有当前
RealSense ® 深度摄像头,并包含针对许多常见平台和语言的封装。

技术规格

产品特性

使用环境:

室内/室外

图像传感器技术:

全局快门

理想范围:

0.3米至3米

深度

深度技术:

立体深度技术

最大分辨率下的最小深度距离 (Min-Z):

约 28 厘米

深度精度:

2米处<2%

深度视场角 (FOV):

87° × 58°

深度输出分辨率:

高达1280×720

深度帧率:

高达90 帧/秒

滤光片

深度滤光片:

红外通带

RGB 滤光片:

红外截止

RGB

RGB帧率:

30帧/秒

RGB帧分辨率:

最高1920×1080

RGB传感器技术:

卷帘快门

RGB传感器视场角 (水平×垂直):

69° × 42°

RGB传感器分辨率:

200 万像素

主要组件

相机模块:

RealSense D430 模组 + RGB 相机

视觉处理器板:

RealSense®视觉处理器D4(带 IMU)

物理规格

外形规格:

摄像头外围设备

长×深×高:

90毫米×25.8毫米×25毫米

连接器:

USB‑C™ 3.1第一代

安装机制:

– 个1/4‑20 UNC螺纹安装点
–两个M3螺纹安装点

为何选择

RealSense?

无可比拟的深度精度

RealSense ® 相机可实时提供毫米级深度精度,为动态环境中的智能机器人、目标追踪及空间
感知功能提供有力支持。

适配各类环境

从仓库自动化到户外应用,RealSense®立体深度相机及加固型产品均可稳定运行,即便在复杂光照或恶劣天气条件下也不例外。

可扩展且模块化

凭借灵活的模块、板载处理选项和便捷的集成特性,RealSense®解决方案可轻松从原型阶段扩展至量产阶段——为开发者与企业均提供有力支持。

相关 资讯

联系销售
Server Region: Hong Kong | Hostname: ip-172-31-0-189 | Visitor Country: US