让
感知
成为你的竞争优势
RealSense® 立体深度技术,为现今仅能进行2D识别的设备与机器带来3D视觉能力。立体图像传感技术利用双摄像头计算深度,使设备能够观察、理解、与环境交互并从中学习——从而赋能直观、自然的交互与沉浸式体验。

透过
立体深度
的视角
立体深度技术可在室内外各种光照条件下工作,并且支持多摄像头配置,无需进行定制校准。 RealSense® D4 视觉处理器内置在摄像头中,可在设备端完成所有深度计算,实现低功耗、跨平台兼容的设备方案。可对比人眼视觉与 RealSense®深度技术的感知效果差异。
为何选择
RealSense?
无可比拟的深度精度
RealSense® 摄像头能够实时提供毫米级深度精度,从而在动态环境中实现更智能的机器人技术、物体追踪和空间感知。
适配各类环境
从仓库自动化到户外应用,RealSense® 立体深度相机及加固型号均可稳定运行——即使在极具挑战性的光照或天气条件下也不例外。
可扩展且模块化
凭借灵活的模块、板载处理选项和便捷的集成特性,RealSense® 解决方案可轻松从原型阶段扩展至量产阶段——为开发者与企业均提供有力支持。
发挥
SDK 2.0
的强大能力
凭借开源的 RealSense® SDK 2.0 及深度工具,构建未来。该 SDK 支持跨平台,兼容所有当前 RealSense®深度相机,并为多种常用平台与语言提供封装库。
探索立体深度相机