立即购买

D435i

更智能的深度感知, 流畅无缝的运动表现

RealSense® D435i 深度相机融合了 D435 强大的深度感知能力,并额外集成了一个惯性测量单元 (IMU)。

D435i

视场角 87° × 58°

理想距离 .3 m to 3 m

全局快门

IMU 内置

添加 IMU 后,应用可在相机移动的任意场景下优化深度感知能力。这为基础的 SLAM(即时定位与地图构建)和追踪应用创造了条件,能实现更优的点云对齐效果。同时,这也提升了机器人与无人机的环境感知水平。在手持扫描系统等场景中,IMU 的使用让配准与校准更简便;它在虚拟 / 增强现实、无人机等领域也发挥着重要作用。使用 D435i 时,RealSense SDK 2.0 会提供带时间戳的 IMU 数据,以与高质量的深度数据实现对齐。
 

什么是 IMU?

惯性测量单元(IMU)用于检测6个自由度(6DoF)的运动与旋转。IMU 结合多种传感器与陀螺仪,可检测三个轴向上的旋转与运动,以及俯仰、偏航和滚转。它被广泛应用于游戏与指向设备,以及图像稳定等领域。

动态深度感知

开发与产品化 的整合解决方案

RealSense® D435i 将惯性测量单元(IMU)集成于我们前沿的立体深度相机之中。凭借采用紧凑外形设计的RealSense®模块与视觉处理器,D435i成为一个功能强大的完整套件,可搭配定制化软件,实现能够理解自身运动的深度相机功能。

动态拍摄场景而生

D435i 融合广角与全局快门传感器,使其成为机器人导航和物体识别等应用的理想解决方案。更广的视场角使单台相机能够覆盖更大区域,从而减少“盲区”。全局快门传感器具备出色的弱光灵敏度,使得机器人即使在灯光关闭的环境中也能实现稳定导航。

完整套件, 轻松集成

深度相机 D435i 是 RealSense® D400 系列深度相机的一员。该系列将 RealSense® 最新的深度感知硬件与软件整合封装,打造为易于集成的产品。RealSense® D400 系列深度相机非常适合希望为设备增添深度感知功能的开发者、创客和创新者。它提供简单的开箱即用集成体验,并赋能新一代搭载智能视觉的解决方案。

深度技术如何助力Aethon打造创新的移动配送解决方案

D435i 融合广角视场与全局快门传感器,使其成为机器人导航和物体识别等应用场景的理想选择。更宽的视场角让单台相机能够覆盖更大区域,从而减少“盲区”。全局快门传感器具备出色的弱光灵敏度,即使灯光关闭,机器人也能在空间中自如导航。

技术规格

功能特性

使用环境:

室内/室外

图像传感器技术:

全局快门

理想工作距离:

.3 m to 3 m

深度参数

深度技术:

立体深度技术

最大分辨率下的最小深度距离(Min-Z):

~28 cm

深度精度:

<2% at 2 m

深度视场角(FOV):

87° × 58°

Depth深度输出分辨率:

高达1280×720

深度帧率:

高达90 帧/秒

RGB

RGB 帧率:

30帧/秒

RGB 分辨率:

1920 × 1080

RGB 传感器技术:

卷帘快门

RGB 传感器视场角(水平 × 垂直):

69° × 42°

RGB 传感器分辨率:

200 万像素

核心组件

相机模组:

RealSense D430 模组 + RGB 相机

视觉处理器板卡:

RealSense D4 视觉处理器

物理参数

产品形态:

摄像头外围设备

尺寸(长 × 厚 × 高):

90 mm × 25 mm × 25 mm

接口:

USB‑C* 3.1 Gen 1*

安装方式:

– 1 个 1/4‑20 UNC 螺纹安装孔 – 2 个 M3 螺纹安装

为何选择

RealSense?

无可比拟的深度精度

RealSense®深度相机能够实时提供毫米级深度精度,从而在动态环境中实现更智能的机器人技术、物体追踪和空间感知。

适配各类环境

从仓库自动化到户外应用,RealSense® 立体深度相机及加固型号均可稳定运行——即使在极具挑战性的光照或天气条件下也不例外。

可扩展且模块化

凭借灵活的模块、板载处理选项和便捷的集成特性,RealSense® 解决方案可轻松从原型阶段扩展至量产阶段——为开发者与企业均提供有力支持。

页面上方
联系销售
Server Region: North America | Hostname: ip-172-16-1-22 | Visitor Country: AU