逐际动力:重新定义物理AI

Test

RealSense®与逐际动力携手赋能人形机器人在真实世界中感知与行动。

Download Case Study

挑战

逐际动力需要为其1.65米高、具备31个自由度的人形机器人Oli打造一套可靠、低功耗的感知栈,以使其在非结构化真实环境中作业。现有平台在低纹理、低光照的室内场景中感知性能不稳定,传感器栈碎片化,且开发门槛高,导致研究进度缓慢,定制化能力受限。

解决方案

逐际动力将 RealSense D435i作为Oli的主深度传感器,集成到多传感器融合架构中,同时搭配自研IMU与关节传感器。RealSense®提供了高精度3D空间数据、ROS兼容性及SDK生态,帮助逐际动力在不增加系统复杂度的前提下加速开发进程。

成果

RealSense®的感知技术为Oli赋予了空间感知能力,使其能够在动态室内环境中稳健导航,支持平衡控制、步态自适应及无碰撞路径规划,可满足各类严苛的真实场景部署需求。

为可移动机器人打造的精准感知

Oli能够在多数机器人难以适应的场景中作业:高低不平的门槛、狭窄的走廊、杂乱的房间以及不可预测的地形。RealSense®深度感知技术为Oli提供了高质量的近距离点云与低延迟空间数据,使其能够在不断变化的环境中保持平衡并稳健移动。

专为 全身感知打造的传感器栈

RealSense®深度数据与逐际动力自研IMU及关节传感器实现超高精度同步,构建多传感器融合系统,在多样化的现实场景中支持动态运动过程中的全身空间感知。

降低 机器人开发者的准入门槛

Oli基于开放、模块化的理念打造,而RealSense®自然契合这一模式。标准化的API、即插即用的ROS兼容性以及广泛普及的SDK,让开发者能够专注于算法设计而非传感器集成,从而加速逐际动力围绕Oli构建的生态系统。


“RealSense®满足了我们在VLA与人形机器人自主控制方面的核心需求。它能提供精准的空间数据,稳定性极强,且其SDK生态系统大幅缩短了我们的开发周期。在光照变化场景下表现稳定,并能无缝集成到我们基于ROS的架构中。”

— Aaron Zhang,
逐际动力机器人学家

Download Case Study

后续

探索

了解RightHand Robotics如何借助RealSense®计算机视觉技术革新自动化仓库订单履行流程。

机器人

技术概览

了解RealSense®相机如何通过最新深度感知技术变革机器人行业。

Server Region: North America | Hostname: ip-172-16-1-22 | Visitor Country: US