RealSense » 客户案例 » PreciTaste:利用机器视觉优化厨房运营

PreciTaste:利用机器视觉优化厨房运营


RealSense助力餐饮服务自动化实现实时库存管理。

Download Case Study

项目挑战

在快节奏的餐饮行业,库存管理始终是一大难题。过度备餐往往导致食物浪费,而备餐不足则可能导致客户不满和收入损失。

解决方案

AI软件自动化先驱PreciTaste打造了工位助手系统,以简化厨房运营并消除经验性猜测。这一独特的技术平台依靠RealSense立体深度技术来检测、分类和跟踪食品库存水平。

应用成果

工位助手助力餐饮门店降低成本、提升运营效率、提升劳动生产力并增强客户满意度。

智能化厨房 自动化简介

除供应链外,高效库存管理是餐饮行业面临的最大挑战之一。食物浪费约占美国食品供应总量的30%–40%,其中餐饮门店每年产生的食物浪费预估达1280万吨。传统库存管理依赖人工盘点,由于人工参与,无法避免不准确和低效的问题。PreciTaste 利用 RealSense 技术,通过其 AI 驱动的自动化解决方案应对这些挑战,优化食品制备并减少整体浪费。

以AI之力重塑餐饮服务

NOA依托与本田研究所联合开发的自动驾驶软件,将逐向GPS指令与视觉数据融合,提供精准的场景化导航,支持用户在城市街道、拥挤通道、交通枢纽等复杂环境通行。

精准计量 减少浪费

精准的库存追踪可最大限度减少食物浪费。RealSense相机采集3D尺寸数据,可测量不同大小、形状与质地的食材。全局快门同步深度与RGB传感器,精准完成食材检测、体积测算及补货时间预估。实时数据流可指导厨房员工操作,避免过量备料,确保食材按需供应。

基于 SDK 2.0 实现快速开发

PreciTaste工程师应用RealSense SDK 2.0,提升系统开发与部署效率。该SDK提供目标追踪、3D重建、空间分析等API,支持传感器快速校准与食品建模。通过融合RGB与深度数据,系统无需采用复杂的分立方案,节省时间并降低开发成本。


选择 RealSense: 打造 智能厨房 的愿景

PreciTaste需要一款可与自动化方案无缝集成的高性能深度相机,需兼具RGB与深度感知能力,精准识别食材并测算体积。厨房设备多为顶装,相机需支持远距离拍摄且可透过玻璃清晰成像。RealSense深度相机D455完美满足上述需求,且具备高性价比,单店硬件成本可降低500–1000美元。


“RealSense深度相机让我们能够为备餐线与自助餐厅客户提供稳定可靠的视觉AI方案,这是我们找到的最贴合需求的产品。”

Hauke Feddersen,
PreciTaste运营副总裁

Download Case Study

后续

探索?

了解RightHand Robotics如何借助RealSense®计算机视觉技术革新自动化仓库订单履行流程。

机器人

概览

了解RealSense®相机如何通过最新深度感知技术变革机器人行业。

Server Region: North America | Hostname: ip-172-16-1-22 | Visitor Country: US