RealSense » 客户案例 » 每一步,都恰到好处

每一步,都恰到好处


Volumental携手RealSense®:重新定义鞋履合脚体验

Download Case Study

行业挑战

挑选一双完美合脚的鞋子,历来都像一场猜谜游戏。

解决方案

Volumental正通过技术变革鞋履零售体验,确保每位顾客都能买到最合脚的鞋。依托其专有的FitTech®平台,Volumental 融合了3D扫描、人工智能与 RealSense®深度感知技术,精准捕捉每只脚的尺寸数据,并为顾客匹配完美合脚的鞋款。

成果

成效如何?一套个性化、数据驱动的购物体验应运而生——既消除了消费者的尺码顾虑,又降低了零售商的退货率,实现双方共赢。

凭借RealSense®先进的深度感知技术作为核心,Volumental所设想的“一个无需纠结尺码的世界”已成为现实。如今,该公司的解决方案已在全球60多个国家的3000多家门店投入使用,扫描过的脚型已超过6600万双,并且还在持续增长。

尺码难题:零售业最后的痛点

全球鞋履行业面临着一个长期存在的难题:约 60% 至 80% 的人穿着尺码不合脚的鞋履。这一普遍问题不仅导致消费者不满、退货率上升,也让零售商面临销售额损失。不同制造商和国家的鞋码标准差异巨大。制造商与地区间的尺码标准不一,而传统测量方法——如布兰诺克量脚器或销售人员的主观判断——往往得出不一致的结果。

对于线上零售商而言,这一挑战更为严峻。由于消费者无法试穿,退货率可能超过 30%,给零售商带来高额成本,也让购物者倍感困扰。

行业亟需一套解决方案,能够跨所有渠道提供精准、一致的测量数据与个性化推荐。

Volumental的FitTech解决方案,以RealSense®深度相机为核心,恰好提供了这一方案——它在购物流程的每一步消除不确定性,为消费者和商家注入信心。

RealSense® D415: 专为足部扫描打造的精准深度感知方案

RealSense® D415深度相机是Volumental系统的核心,专为精密测量与3D建模而打造

D415采用RealSense®立体视觉技术,配备卷帘快门传感器和集成式RGB相机,能捕捉精细细节与色彩,生成逼真的3D模型,这对精准足部扫描至关重要。其紧凑、高性价比的设计,使其得以在全球数千家零售门店大规模部署。

使D415成为鞋履应用理想之选的关键规格包括:

  • 高聚焦标准视场角: 每度视场可呈现更高质量的深度数据,助力精准足部测量
  • 立体深度感知: 输出精准的尺寸数据,为可靠的尺码推荐提供支撑
  • 集成式RGB相机: 捕捉色彩数据,实现全方位3D建模
  • 紧凑机身设计: 可无缝集成至时尚、适配零售场景的扫描仪外观设计中

打造AI驱动的合脚未来:

其工作原理

从消费者的视角来看,Volumental 足部扫描系统的操作流程极为简便。


扫描流程

当顾客站上Volumental扫描仪,系统会启动一个5秒的流程。在此期间,RealSense® D415相机从多角度捕捉高分辨率的深度与色彩数据,为每只脚生成详细的3D模型。
短短10秒内,消费者的足部3D模型与个性化鞋履推荐就能生成完毕。这个速度既足以维持消费者的参与度,精准度也足以让他们安心选购。



硬壳精度:滑雪与滑冰装备应用


对于滑雪靴与冰球滑冰鞋而言,适配的核心难点不在于鞋长,而在于三维立体贴合度。在同样的5秒扫描过程中,RealSense® D415捕捉所需的深度信息,以构建足背容量、脚跟包裹度和前脚掌形状的三维模型。随后,FitEngine将该足部轮廓与已知的品牌及型号鞋楦进行比对,返回一个最可能合脚的靴壳与内衬的短清单,并在适当时推荐热塑定型、冲压调整或更换鞋垫等定制方案。最终实现兼顾舒适性与运动性能的精准适配,同时减少零售与租赁场景下的退换货及返工周期。



AI驱动的FitEngine


扫描完成后,Volumental旗下的FitEngine系统便会接手处理。该系统依托AI驱动,且已积累超3000万份足部扫描数据,拥有全球规模最大的3D足部扫描数据库。

其工作原理:

  • FitEngine 系统会分析消费者独一无二的足部形态。
  • 将本次扫描数据与数据库中数百万份足部扫描记录进行比对。
  • 筛选出足部形态相近的消费者,并追踪他们购买且未退换的鞋款信息。

基于此,系统会生成一份个性化的推荐鞋款列表,其预测不仅关乎尺码,更关乎舒适度与满意度。这种数据驱动的方法,通过利用数百万足型相似的前期顾客的集体经验,以经过验证的、基于群体智慧的精准推荐,取代了主观的试穿。

其逻辑很简单:适合足型相似人群的鞋款,也很可能适合你。

“完美合脚,无关尺码,而在于找到时的那份感觉。扫描的脚型越多,体验就越出色。”

— Alper Aydemir,
Volumental 首席执行官

Server Region: North America | Hostname: ip-172-16-1-22 | Visitor Country: US