RealSense » 客户案例 » 推动人工智能机器人技术新浪潮:Trossen Robotics 与 RealSense™ 强强联合

推动人工智能机器人技术新浪潮:Trossen Robotics 与 RealSense™ 强强联合



RealSense™ D405 将工业级视觉技术融入 Trossen Robotics 高性价比平台,助力实现灵巧操作与可扩展机器学习研究。

Download Case Study

项目挑战


机器学习研究,尤其是在机器人领域,始终面临一个核心瓶颈:真实世界数据。

解决方案


Trossen Robotics 研发了 Aloha 研究平台 —— 一款高性价比的模块化套件,配备双机械臂、可直接用于仿真的软件以及嵌入式 RealSense™ 相机。

应用成果


Trossen Robotics 搭载 RealSense™ 的机器人套件现已在 Google DeepMind、斯坦福大学、加州大学伯克利分校、卡耐基梅隆大学等机构投入广泛应用。

聚焦 Trossen Robotics

Trossen Robotics 是全球机器人机器学习研究套件领域的领先企业。其模块化机械臂与移动平台正应用于包括 Google DeepMind、斯坦福大学和加州大学伯克利分校在内的顶尖研究实验室。

通过数据与硬件扩展机器学习研究


机器学习研究,特别是在机器人领域,始终面临一个核心瓶颈:真实世界数据。研究人员需要数千小时的持续且高保真度数据,才能训练出能够执行泛化任务的基础模型。

解决方案:

ALOHA + RealSense D405 实现规模化机器学习


Trossen Robotics 研发了 Aloha 研究平台 —— 一款高性价比的模块化套件,配备双机械臂、可直接用于仿真的软件以及嵌入式 RealSense™ 相机。
该平台支持研究人员通过主从控制模式,执行并记录双手操作任务。这些演示数据将成为高质量训练数据,用于训练能够复现复杂真实世界动作的机器学习模型。

RealSense 产品亮点

所用产品: RealSense D405

  • 超紧凑深度相机
  • 亚毫米精度,适用于近距离精细操作
  • 开放SDK并原生兼容ROS
  • 完美适配机器人研究中的双臂协同与固定安装应用场景

“RealSense™ 精准契合核心需求:以紧凑型低成本封装实现工业级计算机视觉性能。这对于像 ALOHA 这样需要同时兼顾科研能力与可扩展性的平台而言堪称完美匹配。”

— Matt Trossen,
Trossen Robotics首席执行官

Download Case Study

后续

探索

了解 RightHand Robotics 如何借助 RealSense™计算机视觉技术革新自动化仓库订单履行流程。

机器人技术

概览

了解 RealSense™ 相机如何通过最新深度感知技术变革机器人行业。

Server Region: North America | Hostname: ip-172-16-1-22 | Visitor Country: US