RealSense » 客户案例 » Invisible AI:打造工厂的视觉之眼

Invisible AI:打造工厂的视觉之眼


Invisible AI与RealSense携手为车间带来实时可视化能力

Download Case Study

项目挑战

尽管历经数十年数字化转型,工厂车间的大部分作业活动仍基本处于未被观测状态,制造商难以实时回答一些基本问题:瓶颈在哪里形成、实际作业与标准作业的匹配程度如何、哪些偏差正在累积成安全或质量问题。传统工具提供的是零散、延迟或理论化的片段式洞察,很少能转化为车间内的即时行动。

解决方案

Invisible AI围绕边缘AI相机设备打造了平台,将RealSense D455深度相机与英伟达Jetson计算单元及板载AI处理模块集成。这些智能代理可部署于制造环境的各个环节,无需佩戴式设备、额外传感器或云流传输,即可提供对整条生产线而非孤立工位的实时空间理解。

成果

Invisible AI的平台已被丰田等头部制造商采用,覆盖汽车、重型设备与电子等行业。该系统可在数秒内向操作人员提供即时视觉反馈,加速学习与行为转变,同时为工厂管理层提供完整视觉场景,用于指导作业与持续改进。

全车间 实时可视化

Invisible AI通过在产线部署数百台智能代理相机,将原始视觉数据转化为可执行洞察。每台设备集成RealSense D455深度相机、板载AI处理模块及最高4TB存储,作为独立单元运行,无需云端推流或编码,可在数天内完成安装,通常可在班次间隙部署。


3D 视觉 解决2D相机无法应对的问题

在最初尝试使用标准的2D RGB相机后,Invisible AI发现,由于遮挡、透视畸变和缺乏空间参考,这些相机在大规模部署时效果不佳。RealSense提供立体深度感知,具有高质量的3D深度精度;主动红外散斑投影确保在具有挑战性的光照条件下性能稳定;10cm的立体基线则支持工厂车间典型的0.5至8m工作范围。

超越监控:可视化执行层

最初作为一种可快速获得投资回报的工具,如今已演变为一个全新类别:工厂操作系统。凭借海量的时空数据,Invisible AI 正成为记录工厂真实运行方式的权威系统,使制造商能够在整个工作流生命周期中,基于真实数据而非理论假设来设计和优化流程。

Download Case Study

后续

探索

了解RightHand Robotics如何借助RealSense®计算机视觉技术革新自动化仓库订单履行流程。

机器人

技术概览

了解RealSense®相机如何通过最新深度感知技术变革机器人行业。

Server Region: North America | Hostname: ip-172-16-1-22 | Visitor Country: US