RealSense » 客户案例 » Ones Technology: 利用面部认证的生物识别门禁控制

Ones Technology: 利用面部认证的生物识别门禁控制


通过由RealSense ID驱动的BioAfix® Gate Vision实现快速可靠的用户身份认证。

Download Case Study

项目挑战

传统门禁系统依赖工牌、二维码或指纹,易遭遇伪造与安全入侵,且无法适配生物识别数据共享、存储与安全管理的新规要求。

解决方案

BioAffix® Gate Vision以主动立体深度传感器与AI算法为核心,将RealSense人脸识别技术与身份认证结合,提供高安全、高隐私的门禁方案。

应用成果

Station Assistant帮助餐厅降低成本、提升运营效率、提高劳动力生产力,并增强顾客满意度。

快速安全精准 生物识别的市场需求

传统刷卡门禁通行快但安防能力弱,系统易被攻破。搭载RealSense ID技术的BioAffix Gate Vision,通过先进的 AI 算法和安全硬件提供可靠的非接触式生物识别认证,克服了这些挑战,以前所未有的速度和准确性重新定义了门禁控制。

支持 多种认证 方式

BioAffix Gate Vision支持多种认证方式,包括智能卡、移动应用、BLE标签中的生物特征模板。其先进的低功耗蓝牙技术实现无感数据传输,支持非接触核验。用户可通过二维码、BLE设备或移动凭证轻松认证,适配各类通行场景。

GDPR 合规性与 自主身份保护

BioAffix Gate Vision符合GDPR与自主身份法规,将生物特征模板安全存储于防篡改ID卡或移动设备中,取消中心化数据存储,降低安全风险。系统通过人脸扫描与存储模板的一对一匹配,保障敏感环境中的隐私与安全。

RealSense ID: 隐私与精度兼备

RealSense ID结合了活体检测和防欺骗技术,确保加密人脸数据在本地安全处理。产品符合GDPR要求,不对外存储数据,可长期适配用户特征,在各类环境与人群中稳定运行。

选择 RealSense 卓越性能之选

BioAffix Gate Vision 之所以采用 RealSense ID,是因为其集主动立体深度传感器、红外功能和专用神经网络于一身,在全场景(包括弱光环境)下实现精准生物识别。小巧的RealSense ID F450模块可无缝集成至BioAffix系统,为企业提供可扩展方案。


“部分生物识别方案安防强但速度慢,部分通行快但误识率高。RealSense提供红外深度感知3D人脸识别,在高流量场景下实现安全精准通行。”

Onur Sirmatel,
Ones Technology总经理

后续

探索?

了解RightHand Robotics如何借助RealSense®计算机视觉技术革新自动化仓库订单履行流程。

机器人

概览

了解RealSense®相机如何通过最新深度感知技术变革机器人行业。

Server Region: North America | Hostname: ip-172-16-1-22 | Visitor Country: US