RealSense » 客户案例 » TabletKiosk:开启校园营养营养的新时代

TabletKiosk:开启校园营养营养的新时代


利用RealSense ID增强K-12膳食计划

Download Case Study

项目挑战

为了获得联邦资助,学校需要准确统计供餐数量,并确认这些餐食分发给了正确的学生。传统的支付方式,如读卡器和密码键盘,会显著拖慢用餐结算流程。

解决方案

嵌入TabletKiosk TKANNA收银系统的RealSense ID F455,以主动立体深度传感器搭配AI算法,快速、精准、安全地完成人脸生物识别,核验学生身份并完成支付授权,同时保障隐私。

应用成果

提升联邦营养计划参与率,有助于提升学生表现,并增加政府对K-12学校的资助。

以生物识别技术 升级学校午餐计划

营养对学生学习与成长至关重要,但低效的结算流程会导致排队耗时过长,部分学生因此放弃就餐。学生输入ID号平均需6–9秒,若找不到卡或忘记密码,耗时更久。部分场景下结算人员需手动查询学生信息,进一步拖慢队伍。

使用TKANNA系统后,学生只需看向内置的RealSense ID相机,系统即可将人脸与学号匹配并自动完成结算。学校可使用学生信息系统数据库照片、班级年鉴照片完成系统训练。数字人脸特征会被转换为无意义数据串,无法还原为图像,杜绝人脸信息被复制、滥用与泄露。


加速 无现金结算 方案普及

作为K-12校园营养领域的头部原始设计制造商,TabletKiosk已建立强大的品牌影响力。Ueunten表示,英特尔的全球技术领军口碑为TabletKiosk的市场推广加持。“随着我们将业务范围扩大到全国各地的学校,我们计划借助英特尔品牌来推广我们销售点解决方案的创新性。我们也很高兴能有一家美国本土的合作伙伴。台湾制造商提供的SDK有很多不足之处。我们从RealSense获得了令人难以置信的支持。”


营养 对学生表现的影响

初步测试显示,TabletKiosk移动收银方案使供餐计划参与率提升15%–18%,TKANNA系统有望进一步提升该数据。更快的结算效率让学校可服务更多学生、增加资助额度,并有望减少操作人员配置。

一体化 方案

TabletKiosk选用RealSense ID全功能SDK,可快速完成集成并交付定制方案。完善的文档与开箱即用的功能,节省了从零开发所需的巨额投入。


选择 RealSense: 卓越性能之选

TabletKiosk选用RealSense ID硬件的核心原因:性价比、速度、精度均满足公立营养计划核心需求,隐私优先设计与易集成性使其成为校园理想方案。其超高性价比,支持校园在预算内打造创新解决方案。


“若从零开发同类方案,我们预估需数百万美元投入与数年研发周期。”

— Martin Smekal,
TabletKiosk总裁Martin Smekal

后续

探索?

了解RightHand Robotics如何借助RealSense®计算机视觉技术革新自动化仓库订单履行流程。

机器人

概览

了解RealSense®相机如何通过最新深度感知技术变革机器人行业。

Server Region: North America | Hostname: ip-172-16-1-22 | Visitor Country: US