视场角 87° × 58°
理想工作距离 0.6米至6米
Global Shutter
相机内部配置?
D456采用与D455相机相同的D450光学模组及RealSense® D4视觉处理器主板V3版,封装于IP65防护外壳内。
RealSense® D450深度模组
RealSense® D4视觉处理器主板V3版
发挥
SDK 2.0
的强大功能
借助开源的RealSense® SDK 2.0与深度工具打造未来。该SDK与平台无关,支持所有当前RealSense®深度摄像头,并包含针对许多常见平台和语言的封装。
技术规格
产品特性
使用环境
Indoor/Outdoor
图像传感器技术:
Global Shutter
理想工作距离:
0.6米至6米
深度参数
深度技术:
Stereoscopic
最大分辨率下最小深度距离:
约52厘米
深度精度:
4米处误差<2%
深度视场角:
87° × 58°
深度输出分辨率:
Up to 1280 × 720
深度帧率:
Up to 90 fps
彩色参数
彩色帧率:
30 fps
彩色分辨率:
Up to 1280 × 800
彩色传感器技术:
Global Shutter
彩色传感器视场角(水平×垂直)
90 × 65°
彩色传感器分辨率:
1 MP
核心组件
相机模组:
RealSense Module D450
视觉处理器主板:
RealSense Vision Processor D4 Board V3
物理参数
产品形态:
Camera Peripheral
长×深×高:
124毫米×29毫米×26毫米
接口:
USB-C
安装结构:
– 1个1/4‑20 UNC螺纹安装点
– 2个M4螺纹安装点
– 三脚架
常见问题
什么是英特尔® RealSense® D456深度相机?
英特尔® RealSense® D456深度相机搭载远距离、广视场角全局快门传感器,配备IP65防护等级外壳。
D456外设的尺寸是多少?
Based on the D455 camera, the peripheral dimensions are 124 mm (W) × 29 mm (H) × 26 mm (D).
为何采用IP65防护等级?
D457是首款GMSL/FAKRA接口IP65深度相机,于2022年第四季度发布。D456为USB接口IP65版本,面向偏好USB接口即插即用体验的客户与应用场景,可连接至任意平台,无需特殊驱动。
目标市场有哪些?
D456可应用于D455的所有市场场景,如机器人导航、目标识别,尤其适配户外应用场景。
D456有模组版本吗?
有。D456采用与D455相机相同的D450光学模组,搭配英特尔® RealSense® D4视觉处理器主板V3版。
产品包装内包含什么?
产品为零售包装,内含相机外设、USB线缆、三脚架及快速入门指南。
有批量版本吗?
有。英特尔® RealSense® D456深度相机提供30台装批量版本,仅含相机外设,无线缆、三脚架及零售包装。
在哪里可以购买D456?
可访问官方商店或通过任意英特尔授权经销商购买。
在哪里可以获取更多信息?
可访问https://www.intelrealsense.com/获取更多信息,官网提供数据手册、网络研讨会、白皮书、应用案例及其他实用资源的链接。
相关 信息
RealSense®亮相2026汉诺威工业博览会,展示业内最全面GMSL深度相机产品组合
18 6 月, 2026
RealSense®在2026汉诺威工业博览会上展示业内最全面的GMSL深度相机产品组合
16 4 月, 2026
逐际动力:重新定义物理AI
12 3 月, 2026