Buy Now

D455

感知倍增。
更优性能。

RealSense®家族的最新成员 ——RealSense® D455 深度相机。 D455 是 D400 系列的第四代产品,其设计基于十多年立体相机开发所积累的反馈与经验。

视场角 87° × 58°

理想距离 .6 m to 6 m

全局快门

感知 更远.

D455 将深度传感器之间的基线距离延长至 95 毫米,从而将 4 米处的深度误差降低至 2% 以下。

绝佳 搭配。

以及深度图像与 RGB 图像之间的对应性,该 RGB 传感器配备了全局快门,且与深度视场角相匹配。

内置 IMU 。

该相机集成了IMU,使您的应用能在相机移动的任何情况下优化其深度感知。这为机器人和无人机带来了更强的环境感知能力。

已为您的下一个项目准备就绪。

无论您的应用场景如何,D455 都能提供更高的精度与灵活性。

无可比拟的深度精度

RealSense® 相机能够实时提供毫米级深度精度,从而在动态环境中实现更智能的机器人技术、物体追踪和空间感知。

适配各类环境

从仓库自动化到户外应用,RealSense® 立体深度相机及加固型号均可稳定运行——即使在极具挑战性的光照或天气条件下也不例外。

可扩展且模块化

凭借灵活的模块、板载处理选项和便捷的集成特性,RealSense® 解决方案可轻松从原型阶段扩展至量产阶段——为开发者与企业均提供有力支持。

可扩展且模块化

凭借灵活的模块、板载处理选项和便捷的集成特性,RealSense® 解决方案可轻松从原型阶段扩展至量产阶段——为开发者与企业均提供有力支持。

RealSense®的优势

已为您的下一个项目准备就绪。

无论您的应用场景如何,D455 都能提供更高的精度与灵活性。

防撞避障

更远的检测距离,实现更优的避障效果。

快速移动的自主机器人需要更好、更精准的避障能力。更广的视场角和更远的探测距离,使得在不断变化的环境中操作更轻松、更安全。

3D 扫描

RGB与深度数据流紧密集成,实现更高质量的扫描。

RGB传感器采用全局快门并增大视场角以匹配深度视场,从而提升了色彩与深度信息之间的关联度。

数字标牌

更远的深度检测距离,适配无触控显示屏。

公共空间的交互式数字显示屏日益普及。探测距离更长的D455能够在更远的距离提供可靠的无接触手势控制与交互。

体积测量

室内或室外,均可将多台D455相机组合使用。更长的探测距离支持高达每秒90帧的实时场景捕捉。

多相机部署简单,适配体积内容创作场景。

RealSense® 的优势

功能特性

解决方案

面向视障人群的

3D 视觉解决方案

Lumen 辅助眼镜配备 RealSense 模组,帮助视障人士更自信地出行,提高生活独立性,并增强空间导航能力。

透过立体深度

的视角

立体深度技术可在室内外各种光照条件下工作,并且支持多摄像头配置,无需进行定制校准。 RealSense® D4 视觉处理器内置在摄像头中,可在设备端完成所有深度计算,实现低功耗、跨平台兼容的设备方案。可对比人眼视觉与 RealSense®深度技术的感知效果差异。

立体深度

解决方案

RealSense® D400 系列相机专为便捷安装与便携使用而设计,具备高深度分辨率,并包含标准或广视场角的主动红外立体视觉功能。针对高精度应用,可选择采用卷帘快门的 D415。若您的应用涉及快速移动或户外场景,请选择采用全局快门的 D435 或 D435i 相机。对于更远距离的应用,D455 在深度与RGB传感器上均具备广视场角与全局快门特性。

技术规格

功能特性

使用环境

室内/室外

图像传感器技术

全局快门

理想侦测距离:

.6 m to 6 m

惯性测量单元

博世 BMI055

深度

深度技术:

立体深度技术

最大分辨率下的最小深度距离(Min-Z):

~52 cm

深度精度:

<2% at 4 m1

深度视场角(FOV):

87° × 58°

深度输出分辨率:

高达1280×720

深度帧率:

高达90 帧/秒

RGB

RGB Frame Rate:

30帧/秒

RGB帧分辨率:

高达1280×800

RGB传感器技术:

全局快门

RGB分辨率与帧率:

1280 × 800,30 帧/秒

RGB传感器视场角(H x V):

90 × 65°

RGB传感器分辨率:

100万像素

核心组件

相机模组:

RealSense D450 模块

视觉处理器板卡:

RealSense D4 视觉处理器

物理参数

产品形态:

摄像头外围设备

长 × 厚 × 高:

124 mm × 26 mm × 29 mm

接口:

USB-C* 3.1 第一代 *

安装方式

– 1 个 1/4‑20 UNC 螺纹安装孔
– 2 个 M4 螺纹安装
– 支持三脚架安装

联系销售
Server Region: Hong Kong | Hostname: ip-172-31-0-189 | Visitor Country: US