RealSense » 新闻发布稿 » RealSense®在2026汉诺威工业博览会上展示业内最全面的GMSL深度相机产品组合

RealSense®在2026汉诺威工业博览会上展示业内最全面的GMSL深度相机产品组合


扩展后的产品组合为工业环境提供可靠的多相机视觉、更远传输距离及简化部署方案。

现场演示及合作伙伴集成方案展示工业级规模的实时感知与控制能力。

旧金山 — 2026年4月16 日 — RealSense®今日宣布在其深度相机产品组合中扩展对千兆多媒体串行链路(GMSL)的支持,为机器人与工业自动化领域提供可规模化、可量产的感知平台。 RealSense®将在 2026汉诺威工业博览会, 26号展厅, D29展位展位展示全新支持GMSL的相机产品阵容。

机器人与工业自动化设备需要高精度、坚固可靠的感知系统,以确保其在各类环境中安全导航、稳定运行。GMSL正快速成为机器人工业视觉系统的首选标准,其凭借更优的同步性、更长的线缆传输距离及严苛环境下的更高可靠性,弥补了USB接口的短板。

GMSL通过单线缆基础设施实现坚固、可扩展的多相机感知,支持在工厂、仓库和物流环境中运行的下一代自主机器。

GMSL产品组合扩展

RealSense®为旗下三款应用最广泛使用的深度相机新增 GMSL 支持:

  • D401: 紧凑型设计,亚毫米级精度,适配机械臂与人形机器人,微型GMSL封装可实现近乎隐形的机械手集成
  • D430: 高精度中距离3D深度感知,广泛应用于全球各类机器人系统
  • D415: 适用于工厂与仓库的高精度中距离扫描及空间智能感知

上述产品与现有 D457 相机共同组成业内最全面的工业级GMSL深度相机阵容。

该系列相机搭载 RealSense SDK 2.0,原生支持ROS 2,可无缝集成至现代机器人系统架构。RealSense® D457还在Isaac Sim中提供原生模型,可加速开发进程并大幅缩短仿真到实机部署的周期。至关重要的是,所有RealSense®相机均通过公司自研AI视觉ASIC在设备端直接完成深度处理,无需外接计算设备,同时在边缘提供低延迟、可靠的性能。

为工业级规模而生

基于USB的系统通常需要复杂的同步设置,且在恶劣环境中易出现运行不稳定的问题。

GMSL可实现:

  • 性能稳定可控,降低校准需求
  • 原生多相机同步,单系统最高支持8台相机
  • 通过FAKRA连接器实现长距离、高安全性的工业布线
  • 单解串器最高支持4台相机,降低系统复杂度与成本

这些特性让原始设备制造商与系统集成商能够部署高可靠性、低成本的规模化多相机感知系统。

从相机到“视觉皮层”

此次发布标志着产品从独立传感器向集成感知平台转型,专为工业规模化部署与多相机自主系统设计。这一创新进一步巩固了RealSense®作为物理AI视觉皮层的地位,为机器提供在物理世界中感知、理解与执行操作的感知层。

RealSense®首席执行官Nadav Orbach表示:“工业自主化依赖的是能在现实世界运行的感知系统,而非仅适用于实验室的方案。” “凭借我们的GMSL产品组合,我们实现了可规模化的多相机视觉,满足量产部署所需的可靠性、传输距离与集成便捷性。” “与圆刚科技等合作伙伴携手,我们让完整感知系统的搭建与部署更简便、更快速、更具规模化。”

合作伙伴生态与现场演示

在汉诺威工业博览会上,RealSense®及其合作伙伴将展示规模化感知的实际应用:

  • 圆刚科技演示(多相机扩展): 基于紧凑型室内AMR 圆刚科技 SenseEdge 开发套件通过同步多模态感知与设备端推理,展示导航用实时3D感知能力。该系统由RealSense® GMSL相机与RealSense®视觉皮层驱动,单接口最高支持4台相机,开箱即可扩展至8台相机。
  • Inbolt 演示(实时控制): Inbolt将展示基于AI软件与搭载 RealSense D435 深度相机的机器人挂载系统,实现实时零件追踪与机器人控制。该演示展示了连续定位与闭环轨迹控制,呈现感知能力如何在生产环境中直接转化为精准的机器人操作。

圆刚科技工业产品事业部副总裁Alex Liu表示:“RealSense®全新GMSL相机大幅提升了3D感知能力,我们扩展后的SenseEdge开发套件提供了经过验证的可量产平台,支持规模化部署。” “通过在AGX Orin与NVIDIA Jetson AGX Thor版本中全面支持RealSense® GMSL全系列相机,我们正在帮助客户在机器人与工业领域加速从开发到实际部署的进程。”

行业领袖观点与专场分享

RealSense®高管将在汉诺威工业博览会上主持核心专场,包括:

  • 专题讨论: 由RealSense®首席营销官Mike Nielsen主持,《工业机器人的视觉皮层:从感知到可预测自主》将于中欧夏令时间4月21日10:25在26号展厅解决方案实验室(E43)专家2号舞台举办
  • 演示演讲: RealSense®开发者生态副总裁Chris Matthieu将带来《当机器人认出你时》主题分享,探讨人机交互与身份识别,将于中欧夏令时间4月24日10:20在26号展厅解决方案实验室聚光灯舞台举办

如需更多信息,请联系RealSense®全球高级营销战略师Penny Malsch,邮箱:penny.malsch@realsenseai.com

关于RealSense®

RealSense®提供行业领先的深度相机与视觉技术,应用于自主移动机器人、人形机器人、门禁控制、工业自动化、医疗健康等领域。RealSense®致力于为物理AI打造世界级感知系统,将机器人与AI安全融入日常生活,提供智能、安全、可靠的视觉系统,助力机器在人类世界中导航与交互。公司总部位于加利福尼亚州库比蒂诺,业务遍布全球。

媒体联系方式

Emily Roberts / 邮箱:PRforRealSense@bospar.com

页面上方
联系销售
Server Region: Hong Kong | Hostname: ip-172-31-3-251 | Visitor Country: US