为移动工业机械打造可扩展的坚固视觉系统

Solectrix公司的SXVPU与RealSense D457深度相机,为叉车、机器人及工业车辆在恶劣环境下提供低延迟边缘AI感知能力

Download Case Study

挑战

当下的工业移动设备需在零故障要求的环境中运行,粉尘、湿气、震动、温度波动与冲击均为常规工况,而非极端特例。感知系统需在毫秒级时间内检测人员、障碍物与危险隐患,以支撑紧急制动、减速或虚拟安全区等功能。

相机可能安装在远离计算单元的位置——如升降架、后保险杠、吊臂或铰接臂,这对长距离布线、坚固连接器与抗电磁干扰能力提出严苛要求。同时,原始设备制造商需要可复用的架构,适配叉车、工业车辆、农业机械与工程机械设备集群,无需为每款机型重新设计感知栈。

Solectrix需要一个视觉平台,该平台需结合:

  • 低延迟、高分辨率处理与边缘AI能力
  • 坚固耐用、成本效益高、可根据安全需求灵活部署的摄像头
  • 支持长距离传输的可靠、车规级连接性能

解决方案

Solectrix将SXVPU 设计为一个半集中式视觉子系统。SXVPU并未将完整的智能置于每个摄像头中,也非将所有原始数据传输至单个ECU,而是将图像处理、AI和传感器融合集中到一个坚固紧凑的盒子中,同时保持摄像头的简洁与坚固。

在传感器选型上,Solectrix选用RealSense D457深度相机作为工业3D感知的核心组件。

应用成果

对Solectrix而言,SXVPU与RealSense深度相机的组合,旨在打造可规模化、高可靠的坚固型感知平台,助力客户从现有辅助系统逐步升级至更安全、更智能的AI赋能设备。 

“RealSense 深度相机与 SXVPU为我们提供了一个坚实的核心基础,”Stefan Schütz 总结道,“在此基础上,我们可以帮助客户从当前的人工辅助操作,扩展到未来更自主、由 AI 驱动的机器。”

SXVPU: 移动设备的区域视觉“大脑”

SXVPU集成AMD Kria™系统级模块、FPGA架构与专用AI加速器,可提供数十TOPS的性能,支撑神经网络推理与高吞吐量图像处理。其数据通路经过优化,在典型配置下端到端延迟低于10毫秒,这是避障、限速、区域监测等安全相关功能的关键阈值。

SXVPU标准配置支持最多4路GMSL/FAKRA接口的RealSense D457相机,扩展配置可升级至8路;同时搭载以太网、USB、GPIO与CAN接口,单台设备即可汇聚多视角数据,融合雷达、超声波等额外传感器信号,并将处理结果传输至车辆控制器、人机交互界面或后端系统。

基于GMSL/FAKRA 的 坚固型3D视觉

D457是RealSense首款搭载GMSL/FAKRA接口的深度相机,专为长距离布线与车规级锁扣连接器设计。设备采用IP65防护等级外壳,具备防尘、防喷水能力,可适配室内工业与室外移动机器人场景。

核心

价值

更安全、更智能、更易规模化的设备

通过采用SXVPU与RealSense D457标准化方案,Solectrix及其客户可实现:

  • 实时安全保障 – 低于10毫秒的感知链路,结合高质量深度数据与全局快门RGB图像,可在动态场景中快速响应,实现避障、驾驶辅助与虚拟安全区功能。
  • 坚固耐用 – SXVPU具备IP65/67防护等级、D457达IP65防护等级,搭配车规级GMSL/FAKRA线缆,可在粉尘、湿气、震动与极端温度环境下全天不间断稳定运行。
  • 降低系统复杂度与成本 – 单台SXVPU可替代多台智能相机与独立交换机,搭配结构简洁的坚固型相机,而非全嵌入式视觉传感器。
  • 跨平台灵活适配 – 同一架构可复用至叉车、工业车辆、工程机械、农业设备、移动机器人与自主移动机器人,缩短从原型到批量生产的周期。

“我们可将一套可规模化的核心组件应用于多种设备平台,”Schütz表示,“这对客户而言价值显著 —— 他们能获得稳定的性能,同时缩短原型到批量生产的周期。”

— Stefan Schütz,
Solectrix GmbH首席执行官

后续

探索

了解RightHand Robotics如何借助RealSense®计算机视觉技术革新自动化仓库订单履行流程。

机器人

概览

了解RealSense®相机如何通过最新深度感知技术变革机器人行业。

Case Studies

    Server Region: Hong Kong | Hostname: ip-172-31-0-189 | Visitor Country: US