轻松集成
D435if深度相机在RealSense ® 的生产线上增加了750nm近红外滤光片,可实现简单的开箱即
用集成。
发挥
SDK 2.0
的强大功能
借助开源的RealSense ® SDK 2.0与深度工具打造未来。该SDK与平台无关,支持所有当前
RealSense ® 深度摄像头,并包含针对许多常见平台和语言的封装。
技术规格
产品特性
使用环境:
Indoor/Outdoor
图像传感器技术:
Global Shutter
理想范围:
0.3米至3米
深度
深度技术:
Stereoscopic
最大分辨率下的最小深度距离 (Min-Z):
约 28 厘米
深度精度:
2米处<2%
深度视场角 (FOV):
87° × 58°
深度输出分辨率:
Up to 1280 × 720
深度帧率:
Up to 90 fps
滤光片
深度滤光片:
IR Pass
RGB 滤光片:
IR Cut
RGB
RGB帧率:
30 fps
RGB帧分辨率:
Up to 1920 × 1080
RGB传感器技术:
Rolling Shutter
RGB传感器视场角 (水平×垂直):
69° × 42°
RGB传感器分辨率:
2 MP
主要组件
相机模块:
RealSense Module D430 + RGB Camera
视觉处理器板:
RealSense Vision Processor D4 with an IMU
物理规格
外形规格:
Camera Peripheral
长×深×高:
90毫米×25.8毫米×25毫米
连接器:
USB‑C™ 3.1第一代
安装机制:
– 个1/4‑20 UNC螺纹安装点
–两个M3螺纹安装点
为何选择
RealSense?
无可比拟的深度精度
RealSense ® 相机可实时提供毫米级深度精度,为动态环境中的智能机器人、目标追踪及空间
感知功能提供有力支持。
适配各类环境
从仓库自动化到户外应用,RealSense®立体深度相机及加固型产品均可稳定运行,即便在复杂光照或恶劣天气条件下也不例外。
可扩展且模块化
凭借灵活的模块、板载处理选项和便捷的集成特性,RealSense®解决方案可轻松从原型阶段扩展至量产阶段——为开发者与企业均提供有力支持。
相关 资讯
逐际动力:重新定义物理AI
12 3 月, 2026
宇树科技:赋能智能机器人的视觉 AI
9 7 月, 2025