模块与处理器

More control 更多控制 更紧密集成

针对寻求更紧密集成、更灵活的外形尺寸以及更低成本的客户,我们提供定制相机模块。 通过加入 RealSense® Vision Processor D4 与 ASIC 卡,这些模块提供了更大的设计灵活性,无需您投入时间自行开发立体深度系统。

Tech Specs

D450

D430

D410 / D415

D421

D401

使用环境

室内&室外

室内&室外

室内&室外

室内&室外

室内&室外

深度传感技术

全局快门

全局快门

卷帘快门

全局快门

全局快门

D4视觉处理器板

视觉处理器D4板卡V3(带IMU的USB)或V5(GMSL/FAKRA)

视觉处理器D4板卡V1或V3(V1 的IMU版本)

视觉处理器D4板卡V1

板载

视觉处理器D4板卡V4

深度视场角 (水平×垂直)(1)

87° × 58°

87° × 58°

65° × 40°

75° × 50°

84° × 58°

深度分辨率

最高1280×720

最高1280×720

最高1280×720

最高1280×720

最高1280×720

深度精度(2)

4米处<2%

2米处<2%

2米处<2%

2米处<4%

50厘米处<2%

深度帧率

最高90帧/秒

最高90帧/秒

最高90帧/秒

最高90帧/秒

最高90帧/秒

RGB传感技术

全局快门

无

无/卷帘快门

无

全局快门(3)

RGB分辨率与帧率

280×800 @30帧/秒

不适用

不适用/1920× 1080 @30帧/秒

NA

1280×720 @ 30帧/秒

RGB传感器视场角 (水平×垂直)(1)

90° × 65°

不适用

69° × 42°

不适用

87° × 58°

尺寸 (长×深×高)

119.5 毫米 × 10.53 毫米 × 17.4 毫米

70.7 毫米 × 10.53 毫米 × 14 毫米

74.7 毫米 × 4.7 毫米 × 10 毫米 / 89.7 毫米 × 4.7 毫米 × 10 毫米

95 毫米 × 32 毫米 × 10.2 毫米

36.5 毫米 × 10.5 毫米 × 19.4 毫米

1) 视场角(水平×垂直)⁽¹⁾实测值与标称值的误差为±3°
2) Z 轴(深度)精度为出厂实测校准值

3) 搭载图像信号处理器(ISP)的左成像 RGB 传感器

联系销售
Server Region: Hong Kong | Hostname: ip-172-31-0-189 | Visitor Country: US