视场角 87° × 58°
理想距离 0.3 米 to 3 米
Global Shutter
广视角,小巧强芯
RealSense®深度相机D435采用立体成像方案,为多种应用提供高质量的深度数据。其广视场角完美适配机器人、增强现实与虚拟现实等场景,这类场景对全景场景感知至关重要。相机探测距离可达10米,小巧机身易于集成,标配RealSense®SDK 2.0且支持跨平台使用。
研发与量产 一体化 解决方案
D435延续了我们打造前沿视觉传感产品的理念。将RealSense®模组与视觉处理器集成于小巧机身内,打造同时适配研发与快速量产的理想方案。搭配高度可定制化软件,D435轻量化、高性能、高性价比,助力开发者打造可感知并与环境交互的下一代传感方案。
完整 套件 轻松集成
D435深度相机属于RealSense® D400系列,该系列将RealSense®最新深度感知软硬件整合为易于集成的产品。面向为设备搭载深度感知能力的开发者、创客与创新者,RealSense® D400系列支持开箱即用集成,助力打造全新一代智能视觉设备。
片上校准 秒速完成
RealSense® SDK 2.0现已为D400系列立体相机提供片上自校准功能。无需专用标定板,相机可在15秒内完成校准,便捷无忧!
技术规格
产品特性
使用环境:
Indoor/Outdoor
图像传感器技术:
Global Shutter
全局快门:
0.3 米 to 3 米
深度参数
深度技术:
Stereoscopic
最大分辨率下最小深度距离:
~28 厘米
深度精度:
<2% at 2 米
深度视场角:
87° × 58°
深度输出分辨率:
Up to 1280 × 720
深度帧率:
Up to 90 fps
RGB
彩色帧率:
30 fps
彩色分辨率:
1920 × 1080
彩色传感器技术:
Rolling Shutter
彩色分辨率与帧率:
1920 × 1080 at 30 fps
彩色传感器视场角(水平×垂直):
69° × 42°
彩色传感器分辨率:
2 MP
核心组件
相机模组:
RealSense Module D430 + RGB Camera
视觉处理器主板:
RealSense Vision Processor D4
物理参数
产品形态:
Camera Peripheral
长×深×高:
90毫米×25毫米×25毫米
接口:
USB‑C™ 3.1第一代
安装结构:
–1个1/4‑20 UNC螺纹安装孔
–2个M3螺纹安装孔
为何选择 RealSense?
无可比拟的深度精度
RealSense相机可实时提供毫米级深度精度,为动态环境中的智能机器人、目标追踪及空间感知功能提供有力支持。
适配各类环境
从仓库自动化到户外应用,RealSense立体深度相机及加固型产品均可稳定运行,即便在复杂光照或恶劣天气条件下也不例外。
可扩展且模块化
凭借灵活的模块、板载处理选项和便捷的集成特性,RealSense解决方案可轻松从原型阶段扩展至量产阶段——为开发者与企业均提供有力支持。
相关 信息
RealSense®亮相2026汉诺威工业博览会,展示业内最全面GMSL深度相机产品组合
18 6 月, 2026
RealSense®在2026汉诺威工业博览会上展示业内最全面的GMSL深度相机产品组合
16 4 月, 2026
逐际动力:重新定义物理AI
12 3 月, 2026