基于 RealSense ID™ 的安全移动身份验证
项目挑战
传统门禁系统多依赖工牌、二维码或指纹等验证方式,不仅愈发难以抵御欺诈攻击与安全漏洞威胁,也无法满足不断更新的生物识别数据共享、存储及安全相关监管要求
解决方案
基于 RealSense™ ID F450 的 BioAffix Gate Vision Mobile 是一款手持式身份验证设备,通过先进的人脸识别与深度感知技术,确保只有真实的活体个体方能进入安全区域,并实现人证实时比对。与在云端存储数据的传统生物识别系统不同,该设备所有数据处理均在设备端完成,确保敏感信息始终由用户自主掌控。
应用成果
这款多功能AI驱动解决方案在提升安全性的同时,有效消除了身份验证环节的瓶颈。它易于集成至现有门禁基础设施,并可离线运行,且支持离线运行,降低了网络型验证系统相关的网络安全风险。
满足 现代安全 筛查需求
传统刷卡门禁方案虽响应迅速,但安全性薄弱,导致系统易遭入侵。基于 RealSense ID™ 技术的 BioAffix Gate Vision 通过先进AI算法与安全硬件,提供可靠的非接触式生物识别认证,以无可比拟的速度与精度重新定义门禁控制。
BioAffix Gate Vision Mobile 正在变革各行各业
BioAffix Gate Vision Mobile 非常适用于现场作业、偏远地区及有严格隐私要求的环境。与以往需要用户前往扫描仪的固定式生物识别门禁系统不同,BioAffix Gate Vision Mobile 能将安全保障带到最需要的地方。在现场执行身份验证的执法人员、进入安全救灾区域的急救人员,以及在大型活动中负责贵宾准入管理的安保团队,均能借助该设备实现实时身份验证,且无需依赖中心化网络。
例如,在繁忙的国际机场,安检排长队已成为普遍痛点。借助 BioAffix Gate Vision Mobile,安保人员可即时完成身份核验,在维持严格安全标准的同时,确保乘客快速通过检查点。
符合数据隐私法规要求
GDPR主权身份法规禁止公共组织跨境共享个人生物识别数据。 Ones Technology通过将面部模板预载至加密门禁卡或身份证等辅助认证机制,成功解决这一难题。RealSense ID™对所有面部特征印记进行本地处理,通过比对证件生物信息与实时提取的面部特征实现认证。所有个人数据均无需上传至计算机或云端服务器,确保符合严格的数据隐私法规要求。该方案通过确保生物特征数据始终处于用户自主控制之下,全面符合GDPR及其他数据保护法规。
“RealSense™ ID F450 体积小巧,极易集成到我们的设备中。它不仅是面部认证设备——更能有效防范2D和3D伪造攻击。”
— Onur Sirmatel,
Ones Technology总经理